VARISTAR NET - Рядный шкаф, Одиночныйшкаф

Изображение для VARISTAR NET - Рядный шкаф, Одиночныйшкаф из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Степень защиты IP 20
  • Допустимая статическая нагрузка до 400 кг (Slim-Line)
  • Сетевой шкаф с одним 19" монтажным уровнем

    Серия изделий:

    Varistar

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Остекленная передняя дверь и сплошная задняя дверь

    Тип:

    Сеть Шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 400 кг

    Материал:

    Стальная рама и стальные детали облицовки

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Ширина мм
Глубина мм
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Версия Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Версия Высота U
600.0 1200.0 600.0 600.0 Рядный шкаф 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Рядный шкаф 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Рядный шкаф 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Рядный шкаф 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Рядный шкаф 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Рядный шкаф 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Рядный шкаф 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Рядный шкаф 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Рядный шкаф 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Рядный шкаф 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Рядный шкаф 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Рядный шкаф 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Рядный шкаф 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Рядный шкаф 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Рядный шкаф 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Рядный шкаф 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Рядный шкаф 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Рядный шкаф 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф 47
600.0 1200.0 600.0 600.0 Одиночный шкаф 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Одиночный шкаф 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Одиночный шкаф 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Одиночный шкаф 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Одиночный шкаф 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Одиночный шкаф 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Одиночный шкаф 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Одиночный шкаф 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Одиночный шкаф 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Одиночный шкаф 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Одиночный шкаф 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Одиночный шкаф 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Одиночный шкаф 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Одиночный шкаф 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Одиночный шкаф 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Одиночный шкаф 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Одиночный шкаф 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Одиночный шкаф 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Одиночный шкаф 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Одиночный шкаф 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Одиночный шкаф 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Одиночный шкаф 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Одиночный шкаф 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Одиночный шкаф 47