Unibody

Изображение для Unibody из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Двойные алюминиевые стенки
  • IP 55
  • Цельный внутренний корпус со съемной внешней облицовкой
  • Отвод тепла за счет естественной конвекции, макс. 5 Вт/K (11249-003) / 6 Вт/K (11249-005)

    Серия изделий:

    Unibody

    Степень защиты:

    IP 55 или NEMA 12

    Экранирование:

    Нет

    Тип:

    Алюминий, с одинарными стенками

    Cooling:

    естественной конвекции

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Высота U
500.0 930.0 700.0 16
500.0 1100.0 700.0 20