Outdoor Unibody HEX

Изображение для Outdoor Unibody HEX из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11249-016
Back To Product
  • Двойные алюминиевые стенки
  • Принудительный отвод тепла с помощью установленного в двери теплообменника, макс. 70 Вт/K
  • IP 55
  • Цельный внутренний корпус со съемной внешней облицовкой

    Серия изделий:

    Unibody

    Степень защиты:

    IP 55 или NEMA 12~

    Экранирование:

    Нет

    Тип:

    Алюминий, с одинарными стенками

    Cooling:

    Теплообменник

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 500.0
Высота мм 1330.0
Ширина мм 700.0
Высота U 25
Количество вентиляторов 2
Bысота x ширина x глубина [мм] 110 x 465 x 150
Степень защиты [IP] 55
Вес [кг] 21
Температурный диапазон [°C] -40 … 50
qW = удельная мощность теплоотвода, среднее значение [Вт/K] 35
Калорифер напряжение [Вперем. Тока] 230
Калорифер мощность [Вт] 1000
Удельная мощность теплоотвода [Вт/K] 70
Входное напряжение [В пост. Тока] 48
Воздушный поток внешнего контура [м3/ч] 510
Воздушный поток внутреннего контура [м3/ч] 600

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Внутренний корпус, алюминий
2 2 Боковая стенка, алюминий, RAL 7035
3 1 Передняя дверь, алюминий, RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром, угол открытия двери 135°, ограничитель открытия двери 120°, навеска слева
4 1 Задняя стенка, алюминий, RAL 7035
5 1 Крыша, алюминий, RAL 7035
6 1 Цоколь со съемными панелями, высота 100 мм
7 1 Панель основания с заглушкой кабельного ввода, алюминий
8 4 Заглубляющие монтажные рельсы для монтажа метрических или 19" монтажных профилей
9 1 Комплект заземления, установлен
10 1 Теплообменник, 48 Впост. тока электронное управление, выходы для сигнализации, температурный датчик, калорифер, кабель питания постоянного тока с IEC-штекером, 3 м

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Настенное крепление, 1 комплект 21249-017 Добавить товар в проектный список add item to project list