Outdoor Modular VENT (Вентиляторы)

Изображение для Outdoor Modular VENT (Вентиляторы) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Каркас из алюминиевого профиля со съемной двустенной облицовкой
  • IP 55 или NEMA 12
  • С двойными стенками

    Note:

  • Размеры по высоте без постамента
  • qW = specific heat dissipation capacity according to ETSI EN 300 019-1-4. 12*
  • Серия изделий:

    Modular

    Степень защиты:

    IP 55 или NEMA 12~

    Экранирование:

    Нет

    Тип:

    Алюминий, двойные алюминиевые стенки

    Cooling:

    вентиляторный, вентиляции

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Ширина мм
Cabinet Type
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Наименование Описание Применение
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Наименование Описание Применение
25 1330.0 1300.0 600.0 Двустворчатая дверь Размеры по высоте без основания, высота основания = 100 мм Железнодорожный
29 1510.0 700.0 600.0 Одностворчатая дверь Размеры по высоте без основания, высота основания = 100 мм Железнодорожный
29 1510.0 1300.0 600.0 Двустворчатая дверь Размеры по высоте без основания, высота основания = 100 мм Железнодорожный
29 1530.0 700.0 730.0 Одностворчатая дверь Размеры по высоте без основания, высота основания = 200 мм Телеком
29 1530.0 1300.0 630.0 Двустворчатая дверь Размеры по высоте без основания, высота основания = 100 мм Телеком
29 1630.0 1300.0 630.0 Двустворчатая дверь Размеры по высоте без основания, высота основания = 100 мм Железнодорожный