Система MicroTCA со встроенным eMCH для двух модулей Single AMC

Изображение для MicroTCA system with integrated eMCH for 2 single AMC module из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11850-016
Back To Product
  • Удобная замена вентиляторного блока и воздушного фильтра
  • Широкий диапазон входных напряжений 90– 264 Вперем. тока с обратной стороны корпуса, блок питания 150 Вт в задней части корпуса
  • Встроенный MCH с восходящим каналом связи Ethernet и интерфейсом USB
  • Охлаждающая способность 150 Вт при температуре окружающей среды 55 °C, воздушный поток направлен справа налево, вентиляторы с регулировкой температуры
  • По два канала связи GbE от MCH к двум слотам AMC
  • Компактный корпус для крепления двух модулей Single Full‐size AMC. Со встроенным модулем Filler (2 HP) можно также использовать два модуля Single Mid-size
  • Прямое соединение портов 2–11 между двумя слотами AMC (см. топологию объединительной платы); скорость передачи данных до 10 Гбит/с на порт
  • Штабелируемая система, подготовлена для монтажной панели

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    MicroTCA.0

    Размеры:

    Настольный корпус

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Кол-во слотов 2
Ширина мм 265.0
Тип объединительной платы 2 х GbE от eMCH к каждому слоту AMC, прямое соединение портов 2–11
Скорость передачи данных 10 Гбит/с на порт
Высота U 1
Высота платы 3