Сменные модули, Воздушный фильтр и вентиляторные вставные блоки

Изображение для Сменные модули из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    <br/>Сменные модули, Воздушный фильтр

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Версия
 
Номер по каталогу Описание Наименование
Номер по каталогу Описание Наименование
Вентиляторная кассета для системы MicroTCA.0, 1 U (11850-024 и 11850-025)
Вентиляторные кассеты для систем MicroTCA.0, 3 U (11850‐011)
Вентиляторная кассета для систем MicroTCA.4, Cube, 5 U (11850‐021)
Вентиляторная кассета для системы MicroTCA.1, Cube, 5 U (11850‐020)
Вентиляторная кассета для систем MicroTCA.4, 19", 9 U (11890‐035)
Воздушный фильтр для системы MicroTCA.0, 1 U (11850‐017)
Воздушный фильтр для системы MicroTCA.0, 3 U (11850‐003)
Воздушный фильтр для системы MicroTCA.1, Cube, 5 U (11850‐020)
Воздушный фильтр для системы MicroTCA.4, Cube, 5 U (11850‐021)
Воздушный фильтр для 19" системы MicroTCA.4, 9 U (11890‐035)
Воздушный фильтр для 19" систем MicroTCA.4, 9 U