Система MicroTCA.4, 9 U, 84 HP, для 12 модулей DoubleMid-size-AMC, White Rabbit, слот JSM

Изображение для Система MicroTCA.4, 9 U, 84 HP, для 12 модулей DoubleMid-size-AMC, White Rabbit, слот JSM из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11850-027
Back To Product
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
  • Система 9 U, 84 HP для 12 модулей Double Mid-size-AdvancedMC, двух модулей Double Full-size MCH и четырех модулей Double Full-size-Power
  • 12 слотов для модулей Rear Transition Double Mid-size RTM
  • Объединительная плата с топологией Dual Star, прямые соединения для S-ATA/SAS, линии Clock и Trigger в соответствии с PICMG MTCA.4
  • Топология Telecom и Fabric clock в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • Поддержка синхронизации White Rabbit
  • Две вентиляторные кассеты с функцией горячей замены с Cooling Unit Manager (CU EMMC), воздушный поток направлен снизу и спереди вверх и назад
  • Частота вращения вентиляторов регулируется отдельно для передней и задней частей через MCH
  • Отдельный слот JSM

    Система разработана для высокопроизводительных конфигураций высокой доступности, требующих резервирования всех компонентов. Две резервированные вентиляторные кассеты с функцией горячей замены EMMC в расположении Push-Pull гарантируют охлаждение передних и задних слотов. Частота вращения вентилятора спереди и сзади<br/>регулируется по отдельности с помощью MCH. Благодаря отдельному слоту JSM исключается блокировка слотов AMC модулем JTAG. Кабельные полки с лицевой и тыльной сторон корпуса облегчают организацию укладки кабелей. Система допускает подключение до четырех модулей электропитания, что обеспечивает достаточное электроснабжение. На<br/>объединительной плате имеются линии Clock и Trigger в соответствии с PICMG MTCA.4 и Interlocks. Кроме того, имеются прямые соединения для SAS/SATA и линии между AMC, поддерживается синхронизация White Rabbit для детерминированных Ethernet-систем.

    Спецификация:

    MicroTCA.4

    Размеры:

    Ширина 19"

    Кол-во слотов:

    12

    Примечание:

    Модифицированные системы по отдельному запросу

    Форма поставки:

    Полностью смонтирована, подключена и проверена

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Описание Система MicroTCA.4, 9 U, 84 HP, для 12 модулей DoubleMid-size-AMC, White Rabbit, слот JSM
Ширина HP 84
Высота U 9
Глубина мм 373.0
Скорость передачи данных 40 Gbps

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Система MicroTCA, 9 U, 84 HP, глубина 373 мм, оцинкованная
2 12 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат
3 6 Слот для модуля RTM, с направляющей, для вертикальной установки плат
4 1 Объединительная плата с топологией Dual Star для 12 модулей AdvancedMC, двух MCH и четырех модулей питания
5 2 Вентиляторная кассета с функцией горячей замены, Cooling Unit Manager (CU EMMC) и шестью вентиляторами
6 1 Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size, вход 12 В пост. тока , 80 А, с PM EMMC, без резервирования, без защиты от неправильной полярности и перенапряжения, 1 шт. 21596-572 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size, вход 12 В пост. тока , 40 А, с PM EMMC, без резервирования, с защитой от неправильной полярности и перенапряжения, 1 шт. 21596-571 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Комплект разветвителей, в упаковке 5 шт. 20849-115 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль Ruggedized с механизмом ручки Pull (MicroTCA.1 или MicroTCA.4), Double Full-size, 6 HP, высота 148,8 мм, 1 шт. 21850-071 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль Ruggedized с механизмом ручки Pull (MicroTCA.1 или MicroTCA.4), Double Mid-size, 4 HP, высота 148,8 мм, 1 шт. 21850-070 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль Ruggedized с механизмом ручки Pull (MicroTCA.1 или MicroTCA.4), Double Compact, 3 HP, высота 148,8 мм, 1 шт. 21850-069 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Воздуховодные решетки/воздушные уплотнители для модулей Filler AdvancedMC Air baffles for AdvancedMC filler modules
Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image 19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для MicroTCA, MicroTCA, Double Full‐size, с управлением электропитанием (PM EMMC), 600 Вт, 1 шт. 11098-547 Добавить товар в проектный список add item to project list