MicroTCA.0 Система 3 U, для двух модулей Single и четырех модулей Double (8 Single) Full‐size‐AdvancedMC

Изображение для MicroTCA.0 Система 3 U, для двух модулей Single и четырех модулей Double (8 Single) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11850-011
Back To Product
  • Топология Clock в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • В правой корзине для плат вместо восьми модулей Single Full‐size можно установить четыре модуля Double Full‐size‐AdvancedMC
  • Объединительная плата с топологией Dual Star, прямые соединения для S‐ATA/SAS
  • Две вентиляторные кассеты с функцией горячей замены, приточно-вытяжное охлаждение, каждая с Cooling Unit Manager (CU EMMC), воздушный поток направлен справа налево
  • 3 U, система в 19" корпусе для 10 модулей Single Full‐size‐AdvancedMC, 2 Single Full‐size MCH и 2 модулей питания шириной до 12 HP
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
  • Воздушный фильтр, замена с передней стороны, с сигналом присутствия

    Примечание:

    Модифицированные системы по отдельному запросу

    Спецификация:

    MicroTCA.1

    Размеры:

    Ширина 19"

    Кол-во слотов:

    6

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 216.0
Высота мм 133.35
Кол-во слотов 10
Описание MicroTCA.0, система в блочном каркасе, 3 U
Скорость передачи данных 40 Gbps
Высота U 3
Ширина HP 84

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Система MicroTCA, 3 U, 84 HP; глубина 216 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005
2 10 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для горизонтальной установки плат
3 1 Объединительная плата с топологией Dual Star, для 10 модулей AdvancedMC, двух MCH и двух модулей электропитания
4 2 Вентиляторная кассета с функцией горячей замены, Cooling Unit Manager (CU EMMC) и одним вентилятором
5 1 Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)
6 4 Комплект разветвителей

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size, вход 12 В пост. тока , 40 А, с PM EMMC, без резервирования, с защитой от неправильной полярности и перенапряжения, 1 шт. 21596-571 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size, вход 12 В пост. тока , 80 А, с PM EMMC, без резервирования, без защиты от неправильной полярности и перенапряжения, 1 шт. 21596-572 Добавить товар в проектный список add item to project list