Система MicroTCA.4, Cube, 5 U, 42 HP, для семи модулей Double AdvancedMC

Изображение для Система MicroTCA.4, Cube, 5 U, 42 HP, для семи модулей Double AdvancedMC из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11850-021
Back To Product
  • Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)
  • Система Cube, 5 U, 42 HP, для шести модулей Double Mid‐size и одного модуля Double Full‐size‐AdvancedMC, одного модуля Double Full‐size‐MCH и одного модуля Double Full‐size‐Power
  • Вентиляторная кассета с функцией горячей замены и Cooling Unit Manager (CU EMMC), воздушный поток направлен снизу вверх, частота вращения вентилятора настраивается отдельно для передней и задней частей через MCH
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.4 R1.0
  • Шесть слотов для модулей Rear‐Transition Double Mid‐size и один слот для модуля Double Full‐size
  • Топология Clock в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • Объединительная плата с топологией Star, прямые соединения для S-ATA/SAS, линии Clock и Trigger в соответствии с PICMG MTCA.4

    Примечание:

    Модифицированные системы по отдельному запросу

    Спецификация:

    MicroTCA.4

    Размеры:

    Настенный монтаж Cube

    Кол-во слотов:

    7

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 373.3
Высота мм 222.25
Кол-во слотов 7
Описание Система Cube MicroTCA.4
Скорость передачи данных 40 Gbps
Высота U 5
Ширина HP 42

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Система MicroTCA, 5 U, 42 HP, глубина 373 мм, оцинкованная
2 7 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат
3 1 Объединительная плата с топологией Star, для семи модулей AdvancedMC, одного MCH и одного модуля электропитания
4 1 Вентиляторная кассета с функцией горячей замены, Cooling Unit Manager (CU EMMC) и шестью вентиляторами
5 1 Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size, вход 12 В пост. тока , 40 А, с PM EMMC, без резервирования, с защитой от неправильной полярности и перенапряжения, 1 шт. 21596-571 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size, вход 12 В пост. тока , 80 А, с PM EMMC, без резервирования, без защиты от неправильной полярности и перенапряжения, 1 шт. 21596-572 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Комплект разветвителей, в упаковке 5 шт. 20849-115 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image 19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для MicroTCA, MicroTCA, Double Full‐size, с управлением электропитанием (PM EMMC), 600 Вт, 1 шт. 11098-547 Добавить товар в проектный список add item to project list