Система MicroTCA.1, Cube, 5 U, 42 HP, для шести модулей Double AdvancedMC

Изображение для Система MicroTCA.1, Cube, 5 U, 42 HP, для шести модулей Double AdvancedMC из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11850-020
Back To Product
  • Система Cube, 5 U, 42 HP для 3 модулей Double Mid‐size, 3 модулей Double Full‐size AdvancedMC, 1 модуля Double Full‐size MCH, 1 блока питания Double Full‐size
  • Объединительная плата с топологией Star, прямые соединения для S-ATA/SAS
  • Вентиляторная кассета с функцией горячей замены с Cooling Unit Manager (CU EMMC), воздушный поток направлен снизу вверх
  • Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)
  • Топология Clock в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.1 R1.0

    Примечание:

    Модифицированные системы по отдельному запросу

    Спецификация:

    MicroTCA.0

    Размеры:

    Настенный монтаж Cube

    Кол-во слотов:

    6

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 373.3
Высота мм 222.35
Кол-во слотов 6
Описание Система Cube MicroTCA.1
Скорость передачи данных 40 Gbps
Высота U 5
Ширина HP 42

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Система MicroTCA-Cube, 5 U, 42 HP, глубина 216,5 мм, оцинкованная
2 6 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат
3 1 Объединительная плата с топологией Star, для шести модулей AdvancedMC, одного MCH и одного блока питания
4 1 Вентиляторная кассета с функцией горячей замены, Cooling Unit Manager (CU EMMC) и четырьмя вентиляторами
5 1 Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)
6 1 Вставной блок питания, 300 Вт, формат Double Full‐size

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Комплект разветвителей, в упаковке 5 шт. 20849-115 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Модуль электропитания MicroTCA, перем./пост. ток, Double Full‐size, без управления, 300 Вт, 1 шт. 11098-392 Добавить товар в проектный список add item to project list