Система MicroTCA.0 1 U, для шести модулей Single Mid-size AdvancedMC (MTCA.0, Scope)

Изображение для Система MicroTCA.0 1 U, для шести модулей Single Mid-size AdvancedMC (MTCA.0, Scope) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Сетевой вход переменного тока (100—240 Вперем. тока) на обратной стороне корпуса, встроенный блок питания на 250 Вт, контроллер управления электропитанием (PM EMMC) на объединительной плате
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
  • Вентиляторная кассета с функцией горячей замены и Cooling Unit Manager (CU EMMC), воздушный поток направлен справа налево
  • 19" система, 1 U, для шести модулей Single Mid‐size‐AdvancedMC, одного Single Full‐size MCH
  • Воздушный фильтр, сменный (извлекается спереди)
  • Две различные объединительные платы по спецификациям MTCA.0 и Scope (см. топологии объединительных плат)

    Описание:

    Система MicroTCA.0 1 U, для шести модулей Single Mid-size AdvancedMC

    Размеры:

    Ширина 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Тип
 
Номер по каталогу Топология [GbE] Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Описание Скорость передачи данных Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Топология [GbE] Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Описание Скорость передачи данных Высота U Ширина HP
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 Система MicroTCA.0 1 U, для шести модулей Single Mid-size AdvancedMC (Scope) 40 Gbps 1 84
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 Система MicroTCA.0 1 U, для шести модулей Single Mid-size AdvancedMC (MTCA.0) 40 Gbps 1 84