Система MicroTCA.0, Cube, 3 U, 30 HP, для четырех модулей Single Full-size AdvancedMC

Изображение для Система MicroTCA.0, Cube, 3 U, 30 HP, для четырех модулей Single Full-size AdvancedMC из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 21850-046
Back To Product
  • Объединительная плата с топологией Star, прямые соединения для S-ATA/SAS
  • Системы Cube для настенного монтажа, четыре модуля Single Full‐size AdvancedMC и один модуль Single Full‐size MCH
  • Топология Clock в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • Электропитание через блок питания Open Frame (250 Вт), подключение к сети сзади через штекер IEC, логическая схема подключения для отдельных слотов на объединительной плате
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0

    Примечание:

    Модифицированные системы по отдельному запросу

    Спецификация:

    MicroTCA.1

    Размеры:

    Настенный монтаж Cube

    Кол-во слотов:

    4

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 250.0
Высота мм 133.35
Кол-во слотов 4
Описание MicroTCA.0, система в блочном каркасе Cube
Скорость передачи данных 10 Gbps
Высота U 3
Ширина HP 30

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Система MicroTCA, Cube, 3 U, 30 HP, глубина 250 мм
2 4 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат
3 1 Объединительная плата с топологией Star, для четырех модулей AdvancedMC и одного MCH
4 2 Вентилятор для принудительной вентиляции слотов
5 1 Блок питания Open Frame (250 Вт) и сетевой штекер IEC с выключателем и предохранителем; подача питания к слотам через плату Power Management
6 1 Плата Power Management для 21850‐046 и 21850‐081

Матрица подбора принадлежностей

Товар