Минисистема AdvancedMC для двух модулей Single AdvancedMC

Изображение для Минисистема AdvancedMC для двух модулей Single AdvancedMC из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11850-023
Back To Product
  • Прямое соединение всех портов между двумя слотами AdvancedMC (см. топологию объединительной платы); скорость передачи данных до 10 Гбит/с на порт
  • Широкий диапазон входных напряжений 90 ... 264 Вперем. тока с обратной стороны корпуса , блок питания 150 Вт в задней части корпуса
  • Небольшой компактный корпус для установки двух модулей Single Full-size AdvancedMC. С дополнительным модулем Filler (2 HP) можно также использовать два модуля Single Mid-size
  • Система штабелируемая и подготовлена для монтажной панели
  • Удобная замена вентиляторного блока и воздушного фильтра
  • Включение напряжение 12 Впост. тока через сигнал присутствия модуля AdvancedMC
  • Охлаждающая способность 150 Вт при температуре окружающей среды 55 °C, воздушный поток направлен справа налево, вентиляторы с регулировкой температуры

    Описание:

    Система MicroTCA

    Форма поставки:

    Полностью смонтирована, подключена и проверена

    Примечание:

    Модифицированные системы по отдельному запросу

    Спецификация:

    MicroTCA.0

    Размеры:

    Настольный корпус

    Кол-во слотов:

    2

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 302.0
Кол-во слотов 2
Тип объединительной платы Прямое соединение: порт 0–20 и FLCK, поперечное соединение для TCLK A.D
Описание MicroTCA.0, минисистема
Скорость передачи данных 10 Гбит/с на порт
Напряжение 90—264 Вперем. тока
Высота U 1
Ширина HP 252