Система MicroTCA.4, 7/9 U, 84 HP, для 12 модулей Double Full-size AdvancedMC

Изображение для Система MicroTCA.4, 7/9 U, 84 HP, для 12 модулей Double Full-size AdvancedMC из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
  • Система 84 HP, для 12 модулей Double Full-size AdvancedMC, двух модулей Single Full-size MCH и двух или четырех модулей питания Single Full-size
  • 6 слотов для модулей Rear Transition Double Full-size RTM
  • 1 слот Single Full-size для модуля JTAG Switch (JSM)
  • Объединительная плата с топологией Dual-Star
  • В дополнительной комплектации частота вращения вентиляторов регулируется отдельно для передней и задней частей через MCH
  • Две вентиляторные кассеты с функцией горячей замены и Cooling Unit Manager (CU EMMC)
  • Воздушный фильтр с заменой с передней стороны

    Спецификация:

    MicroTCA.4

    Размеры:

    Ширина 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Скорость передачи данных Топология [GbE] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Скорость передачи данных Топология [GbE] Высота U Ширина HP
Снизу вверх 373.3 12 40 Gbps Топология объединительной платы MTCA.4 7 84
Передней и задней 373.3 12 40 Gbps Топология объединительной платы CMS 9 84
Передней и задней 373.3 12 40 Gbps Топология объединительной платы MTCA.4 9 84