Система в приборном корпусе MicroTCA.0, Cube, 3 U, 30 HP, для четырех модулей Single Full‐size‐AdvancedMC

Изображение для Система в приборном корпусе MicroTCA.0, Cube, 3 U, 30 HP, для четырех модулей из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Топология Clock в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • Электропитание через блок питания Open Frame (250 Вт), подключение к сети сзади через штекер IEC, логическая схема подключения для отдельных слотов на объединительной плате
  • Системы в приборном корпусе Cube со складными ножками, для четырех модулей Single Full‐size AdvancedMC и одного модуля Single Full‐size MCH
  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
  • Объединительная плата с топологией Star, прямые соединения для S-ATA/SAS

    Размеры:

    Настольный корпус

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Описание Скорость передачи данных Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Описание Скорость передачи данных Высота U Ширина HP
315.5 133.35 4 MicroTCA.0, система в приборном корпусе Cube, подключение электропитания к слотам через Presence Signal 10 Gbps 3 30
315.5 133.35 4 MicroTCA.0, система в приборном корпусе Cube, подключение электропитания к слотам через плату Power‐Management 10 Gbps 3 30