Модуль Filler ECO с неподвижной ручкой

Изображение для Модуль Filler ECO с неподвижной ручкой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Экономичная альтернатива для модуля Filler с механизмом ручки (ручки Pull, Push/Pull)
  • Для Crarrier типа Conventional, Cutaway, Hybrid и систем MicroTCA
  • Экранированный, передняя панель из нержавеющей стали

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Описание Ширина HP
Номер по каталогу Описание Ширина HP
Single Compact, 3 HP 3
Single Mid‐size, 4 HP 4
Single Full‐size, 6 HP 6
Double Compact, 3 HP 3
Double Mid‐size, 4 HP 4
Double Full‐size, 6 HP 6