Модуль с механизмом ручки Pull, Ruggedized PIGMG AMC.0 R2.0

Изображение для Модуль с механизмом ручки Pull, Ruggedized PIGMG AMC.0 R2.0 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Экранированный набор

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
Ширина HP
Ширина мм
 
Номер по каталогу Высота мм h мм Материал h1 Описание Ширина HP
Номер по каталогу Высота мм h мм Материал h1 Описание Ширина HP
95.0 73.8 Нержавеющая сталь 60.8 Single Compact, 3 HP 3
95.0 73.8 Нержавеющая сталь 60.8 Single Mid-size, 4 HP 4
95.0 73.8 Нержавеющая сталь 60.8 Single Full-size, 6 HP 6
170.0 148.8 Нержавеющая сталь 135.8 Double Compact, 3 HP 3
170.0 148.8 Нержавеющая сталь 135.8 Double Mid-size, 4 HP 4
170.0 148.8 Нержавеющая сталь 135.8 Double Full-size, 6 HP 6
- - - - винтовой фиксатор как отдельная деталь -