Модули Filler с механизмом ручки Pull

Изображение для Модули Filler с механизмом ручки Pull из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Фальшпанели для Carrier типа Conventional, Cutaway и Hybrid
  • экранир.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Материал
 
Номер по каталогу h мм Материал Описание Ширина HP
Номер по каталогу h мм Материал Описание Ширина HP
60.8 Алюминий Single Compact, 3 HP 3
60.8 Нержавеющая сталь Одиночный компактный, 3 HP 3
60.8 Алюминий Single Mid-size, 4 HP 4
60.8 Нержавеющая сталь Одиночный среднеразмерный, 4 HP 4
60.8 Алюминий Single Full-size, 6 HP 6
60.8 Нержавеющая сталь Одиночный полноразмерный, 6 HP 6
135.8 Алюминий Double Compact, 3 HP 3
135.8 Алюминий Double Mid-size, 4 HP 4
122.4 Нержавеющая сталь Двойной среднеразмерный, 4 HP 4
135.8 Алюминий Double Full-size, 6 HP 6
122.4 Нержавеющая сталь Двойной полноразмерный, 6 HP 6