Механизм ручки Pull, PICMG® AMC.0 R2.0

Изображение для Механизм ручки Pull, PICMG® AMC.0 R2.0 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Полный механизм ручки Pull для использования с микровыключателем (с функцией горячей замены), со световодом

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Версия
 
Номер по каталогу Описание
Номер по каталогу Описание
Для Single Compact, 3 HP
Для Single Mid-size, 4 HP
Для Single Full-size, 6 HP
Для Double Compact, 3 HP
Для Double Mid-size, 4 HP
Для Double Full-size, 6 HP