AdvancedTCA 450/40 FC серия, 14 слотов, пост. ток

Изображение для AdvancedTCA 450/40 FC серия, 14 слотов, пост. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Объединительная плата 40 G, 14 слотов, топология Dual Star, шинный IPMB
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Входное напряжение -48 или -60 Впост. тока, два резервированных модуля Power Entry (PEM)
  • 2 резервных блока вентиляторов с возможностью горячей замены в двухтактной конфигурации
  • Система подготовлена для установки двух Schroff Shelf Manager с Pigeon Point ShMM 700 для топологии IPMI (шинный )
  • Консоли Shelf Manager и интерфейс тревоги Telco в нижнем блоке вентиляторов
  • Консоли Shelf Manager и интерфейс тревоги Telco в нижнем блоке вентиляторов
  • Задний ввод / вывод на всех слотах
  • Воздушный фильтр сменный спереди

    Cooling:

  • Передней и задней
  • Снизу вверх

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Application
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Снизу вверх 383.0 14 Dual Star, 40 Гбит/с, шинный IPMB 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 14 84
Передней и задней 383.0 14 Dual Star, 40 Гбит/с, шинный IPMB 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 14 84