Серия AdvancedTCA 450/40, 2 слота

Изображение для Серия AdvancedTCA 450/40, 2 слота, пост. ток, охлаждение спереди назад из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены с обратной стороны корпуса, воздушный поток направлен спереди назад; замена воздушного фильтра с передней стороны
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Объединительная плата 40 G, 2 слота, 15‐кратно соединенный Fabric-интерфейс
  • Входное напряжение –48 или –60 В пост. тока, два резервированных подключения к источнику питания с предохранителем и выключателем
  • Rear I/O on all slots

    Мощность:

    постоянный ток

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    2

    Cooling:

    Передней и задней

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Высота мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Высота мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Передней и задней 448.0 2 15-кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Node/Node, шинный IPMB 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 3 84
Передней и задней 448.0 2 15-кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Hub/Hub, шинный IPMB 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 3 84
Передней и задней 448.0 2 15-кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Node/Node, радиальный IPMB 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 3 84
Передней и задней 448.0 2 15-кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Hub/Hub, радиальный IPMB 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 3 84