Стальная передняя панель, усиленная, с подпружиниванием

Изображение для Стальная передняя панель, усиленная, с подпружиниванием из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Конфигурация:передняя панель с ручкой IEA (с подпружиниванием или без него)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Материал Кол во Материал Описание Наименование Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Материал Кол во Материал Описание Наименование Высота U Ширина HP
Нержавеющая сталь 1 мм 1 шт. сталь Нержавеющая сталь 1 мм; для ручки AdvancedTCA (Plunger Style) 8 U, 6 HP, нержавеющая сталь 1 мм 8 6
Нержавеющая сталь 1 мм 1 шт. сталь Нержавеющая сталь 1 мм; для ручки AdvancedTCA (Lever Style) 8 U, 6 HP, нержавеющая сталь 1 мм 8 6