Серия AdvancedTCA 450/40, 6 слотов, перем. ток

Изображение для Серия AdvancedTCA 450/40, 6 слотов, перем. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Входное напряжение -48/-60 Впост. тока, два резервированных модуля Power Entry (PEM)
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно- вытяжное охлаждение)
  • Признано UL, E229721 тип T12
  • Система подготовлена для установки одной аварийной панели Shelf Alarm Panel и двух Schroff Shelf Manager с Pigeon Point ShMM 500
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Rear I/O on all slots

    Мощность:

    переменный ток

    Cooling:

    справа налево

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Цвет Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Цвет Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
справа налево 406.0 6 Triple Replicated Mesh, шинный IPMB RAL 9005 Охлаждающая способность до 450 Вт на один слот 40 Гбит/с 450 Вт на слот от 200 до 240 Вперем. тока 6 84
справа налево 406.0 6 Triple Replicated Mesh, радиальный IPMB RAL 9005 Охлаждающая способность до 450 Вт на один слот 40 Гбит/с 450 Вт на слот от 200 до 240 Вперем. тока 6 84