Серия AdvancedTCA 450/40, 2 слота, перем. ток

Изображение для Серия AdvancedTCA 450/40, 2 слота, перем. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение); замена воздушного фильтра с передней стороны
  • Система подготовлена для установки одной аварийной панели Shelf Alarm Panel и двух Schroff Shelf Manager с Pigeon Point ShMM 700 для шинного IPMB
  • Входное напряжение 100– 240 Вперем. тока, два резервированных модуля Power Entry (PEM) переменного тока по 1200 Вт (1000 Вт при 110 В), дополнительно возможно оснащение двумя резервированными модулями PEM пост. тока
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Объединительная плата 40 G, 2 слота, 15‐кратно соединенный Fabric-интерфейс
  • Одобренный UL
  • Rear I/O on all slots

    Мощность:

    переменный ток

    Cooling:

    справа налево

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Цвет Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Цвет Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
справа налево 385.0 2 15‐кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Hub/Hub, шинный IPMB RAL 9005 Охлаждающая способность до 450 Вт на один слот 40 Гбит/с 450 Вт на слот от 85 до 264 Вперем. тока 3 84
справа налево 385.0 2 15‐кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Node/Node, шинный IPMB RAL 9005 Охлаждающая способность до 450 Вт на один слот 40 Гбит/с 450 Вт на слот от 85 до 264 Вперем. тока 3 84