Серия AdvancedTCA 450/40, 2 слота, пост. ток

Изображение для Серия AdvancedTCA 450/40, 2 слота, пост. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Объединительная плата 40 G, 2 слота, 15‐кратно соединенный Fabric-интерфейс
  • Одобренный UL
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Входное напряжение -48/-60 Впост. тока, два резервированных модуля Power Entry (PEM), дополнительно возможно оснащение
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение); замена воздушного фильтра с передней стороны
  • Система подготовлена для установки одной аварийной панели Shelf Alarm Panel и двух Schroff Shelf Manager с Pigeon Point ShMM 700 для шинного IPMB
  • Rear I/O on all slots

    Мощность:

    постоянный ток

    Cooling:

    справа налево

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Цвет Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Цвет Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
справа налево 385.0 2 15‐кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Hub/Hub, шинный IPMB RAL 9005 Охлаждающая способность до 450 Вт на один слот 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 3 84
справа налево 385.0 2 15‐кратно соединенный Fabric‐интерфейс с конфигурацией Node/Node, шинный IPMB RAL 9005 Охлаждающая способность до 450 Вт на один слот 40 Гбит/с 450 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 3 84