Серия AdvancedTCA 300/40, 14 слотов, перем. ток

Изображение для Серия AdvancedTCA 300/40, 14 слотов, перем. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Входное напряжение 200– 240 Вперем. тока, 3 сетевых штекерных разъема IEC 320‐C20 перем. тока (вставные блоки питания перем. тока заказываются отдельно); три слота для вставных блоков питания для режима резервирования 2 + 1
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Аварийная панель Shelf Alarm Panel (SAP) и индикатор тревоги Shelf Alarm Display (SAD)
  • Признано UL, E229721 тип T10
  • Резервированный вентиляторный блок с функцией горячей замены, воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх, замена воздушного фильтра с передней стороны.
  • Система подготовлена для установки двух Schroff Shelf Manager с Pigeon Point ShMM 500 для шинного IPMB
  • Охлаждающая способность 300 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Rear I/O on all slots

    Cooling:

    Передней и задней

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Передней и задней 472.0 14 Dual Star, 40 Гбит/с, шинный IPMB Охлаждающая способность до 300 Вт на один слот 40 Гбит/с 300 Вт на слот от 200 до 240 Вперем. тока 14 84
Передней и задней 472.0 14 Dual Star, 40 Гбит/с, шинный IPMB Охлаждающая способность до 300 Вт на один слот 40 Гбит/с 300 Вт на слот от 200 до 240 Вперем. тока 14 84