Серия AdvancedTCA 300/40, 13 U, 14 слотов, пост. ток

Изображение для Серия AdvancedTCA 300/40, 13 U, 14 слотов, пост. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Rear I/O on all slots
  • Система подготовлена для установки двух Schroff Shelf Manager с Pigeon Point ShMM 500 для шинного IPMB
  • Резервированные вентиляторные блоки с функцией горячей замены, воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх, замена воздушного фильтра с передней стороны.
  • Входное напряжение -48 или -60 Впост. тока, два резервированных модуля Power Entry (PEM)
  • Аварийная панель Shelf Alarm Panel (SAP); индикатор тревог Shelf Alarm Display (SAD)
  • Признано UL, E229721 тип T07 (подана заявка)

    Cooling:

    Передней и задней

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Наименование Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Передней и задней 383.0 14 Dual Star, 40 Гбит/с, шинный IPMB Мощность охлаждения до 300 Вт на один слот 40 Гбит/с 300 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 13 84
Передней и задней 383.0 14 Dual Star, 40 Гбит/с, шинный IPMB Мощность охлаждения до 300 Вт на один слот 40 Гбит/с 300 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 13 84
Передней и задней 383.0 14 Full Mesh, 40 Гбит/с, радиальный IPMB Мощность охлаждения до 300 Вт на один слот 40 Гбит/с 300 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 13 84