Серия AdvancedTCA 300/40, 5U 6 слотов, пост. ток

Изображение для Серия AdvancedTCA 300/40, 6 слотов, пост. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Признано UL, E 229721, тип T05
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Входное напряжение -48 или -60 Впост. тока, два резервированных модуля Power Entry (PEM)
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение); замена воздушного фильтра с передней стороны
  • Охлаждающая способность 300 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Возможность установки двух Shelf Manager и одной аварийной панели SAP (Shelf Alarm Panel)
  • Rear I/O on all slots

    Cooling:

    справа налево

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
справа налево 464.0 222.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Гбит/с, шинный IPMB 40 Гбит/с 300 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 5 84
справа налево 464.0 222.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Гбит/с, радиальный IPMB 40 Гбит/с 300 Вт на слот -48 или -60 Впост. тока 5 84