Алюминиевая передняя панель, усиленная, с подпружиниванием

Изображение для Алюминиевая передняя панель, усиленная, с подпружиниванием из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Конфигурация:передняя панель с ручкой IEA (с подпружиниванием или без него)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Материал Описание Наименование Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Материал Описание Наименование Высота U Ширина HP
1 шт. алюминий Алюминиевый профиль, 1 мм; для ручки AdvancedTCA (Plunger Style) 8 U, 6 HP, алюминиевый профиль 1 мм 8 6
1 шт. алюминий Алюминиевый профиль, 1 мм; для ручки AdvancedTCA (Lever Style) 8 U, 6 HP, алюминиевый профиль 1 мм 8 6