CompactPCI Serial 4 U, 9 слотов, с Rear I/O и блоком питания ATX

Изображение для CompactPCI Serial 4 U, 9 слотов, с Rear I/O и блоком питания ATX из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-420
Back To Product
  • Объединительная плата
  • Блок питания ATX, 300 Вт
  • Возможность установки DVD-дисковода Slim-Line и жесткого диска
  • Для установки плат в вертикальном положении; Спереди: 3 U, глубина 160 мм, 9 слотов; Сзади, Rear I/O: 3 U, глубина 80 мм, 8 слота
  • Охлаждение вентиляторным блоком 1 U с функцией горячей замены

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    CompactPCI Serial

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    ATX

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    9

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 177.0
Кол-во слотов 9
Высота U 4
Ширина HP 84

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Экранированный 19" корпус, алюминий; перфорированные верхняя и нижняя крышка; передние ручки
2 9 Передний слот; направляющие IEEE с ESD‑зажимами (ESD‑зажимы установлены спереди снизу), для вертикальной установки печатных плат (3 U, глубина 160 мм)
3 8 Задний слот; направляющие IEEE с ESD‑зажимами (ESD‑зажимы установлены снизу), для вертикальной установки печатных плат Rear‐I/O (3 U, глубина 80 мм)
4 1 Объединительная плата для печатных плат 3 U; 9 слотов CompactPCI Serial (топология Single Star, номер для заказа 23007‐614)
5 1 Блок питания ATX, 300 Вт, 32 HP; широкий диапазон входных напряжений от 100 до 240 Вперем. тока (3,3 В, 28 A; 5 В, 35 A; 12 В, 22 A; ‐12 В, 0,8 A); штекер IEC, сетевой выключатель, Вентилятор
6 1 Вентиляторный лоток с функцией горячей замены, выдвижной, 1 U, два вентилятора на 12 Впост. тока
7 1 Кассета для установки DVD‐дисковода Slim‑Line
8 1 Кассета для установки жесткого диска 3 U, 8 HP
9 1 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 НР
10 1 Передняя панель, установка сзади, 3 U, 4 НР
11 1 Передняя панель, установка сзади, 3 U, 48 НР
12 1 Жгут проводов для соединения компонентов системы

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Модуль Fan Control (FCM2) 0000000b000219c700020023
Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Направляющие рельсы, цельные, для 4,4-дюймовых печатных плат 0000000b00020edd00020023 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Дефлектор с передней панелью, нержавеющая сталь (RatiopacPro/-air, EuropacPro) 0000000b000210b400020023 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Воздушный фильтр, состоит из крепления фильтра (поз. 1) и плоского фильтра (поз. 2), в упаковке: 1 комплект 24579-033 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Воздушный фильтр, состоит из крепления фильтра (поз. 1) и плоского фильтра (поз. 2), в упаковке: 1 комплект 24579-230 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Воздушный фильтр, состоит из крепления фильтра (поз. 1) и плоского фильтра (поз. 2), в упаковке: 1 комплект 24579-043 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Воздушный фильтр, состоит из крепления фильтра (поз. 1) и плоского фильтра (поз. 2), в упаковке: 1 комплект 24579-042 Добавить товар в проектный список add item to project list