CompactPCI Serial 4 U, 9 слотов, без Rear I/O, с блоком питания ATX

Изображение для CompactPCI Serial 4 U, 9 слотов, без Rear I/O, с блоком питания ATX из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-415
Back To Product
  • Возможность установки DVD-дисковода Slim-Line и жесткого диска
  • Объединительная плата
  • Для установки плат в вертикальном положении; Спереди: 3 U, глубина 160 мм, 9 слотов; Сзади, Rear I/O: 3 U, глубина 80 мм, 8 слота
  • Блок питания ATX, 300 Вт
  • Охлаждение вентиляторным блоком 1 U с функцией горячей замены

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    CompactPCI Serial

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    ATX

    Rear I/O:

    Нет

    Кол-во слотов:

    9

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 177.0
Кол-во слотов 9
Высота U 4
Ширина HP 84