Universal telescopic slide, 2 U

Изображение для Universal telescopic slide, 2 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Ширина направляющей k = 16 мм, макс. монтажная ширина полки/ящика w = 417 мм
  • Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
  • Стопорение при полном выдвижении
  • Вылет > 100 %
  • Допустимая статическая нагрузка 46 - 61 кг на пару

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    направляющие (Телескопические)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Материал Вылет Y Допустимая нагрузка P Длина L
Номер по каталогу Материал Вылет Y Допустимая нагрузка P Длина L
сталь 737.0 46.0 711.0
сталь 686.0 48.0 660.0
- 635.0 50.0 610.0
сталь 584.0 52.0 559.0
сталь 533.0 55.0 508.0
сталь 483.0 57.0 457.0
сталь 432.0 58.0 406.0
сталь 381.0 60.0 356.0
сталь 330.0 61.0 305.0