Телескопическая направляющая узкая универсальная 2 U

Изображение для Узкая телескопическая направляющая Universal, 2 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Ширина направляющей k = 9,7 мм, макс. монтажная ширина полки/ящика w = 429 мм
  • Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
  • Стопорение при полном выдвижении
  • Допустимая статическая нагрузка 46 - 57 кг на пару
  • Вылет > 110 %

    Серия изделий:

    MultipacPRO

    Примечание:

  • Возможен монтаж телескопических направляющих Universal в нестандартизированных конструкциях без использования дополнительных монтажных деталей
  • Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень следует заказывать отдельно
  • Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    направляющие (Телескопические)

    Тип:

    Монтажные кронштейны и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Материал Вылет Y Допустимая нагрузка P
Номер по каталогу Длина мм Кол во Материал Вылет Y Допустимая нагрузка P
610.0 В упаковке 2 шт. сталь 686.0 46.0
584.0 В упаковке 2 шт. сталь 660.0 46.0
559.0 В упаковке 2 шт. сталь 635.0 46.0
508.0 В упаковке 2 шт. сталь 584.0 55.0
457.0 В упаковке 2 шт. сталь 533.0 55.0
406.0 В упаковке 2 шт. сталь 483.0 55.0
356.0 В упаковке 2 шт. сталь 432.0 57.0