Короткий направляющий рельс (Eurorack)

Изображение для Короткий направляющий рельс из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для крепления на 19" монтажные профили
  • Для опоры и направления тяжелого 19" оборудования

    Серия изделий:

    Eurorack

    Примечание:

    Для монтажа требуются четыре 19" монтажных профиля (заказываются отдельно, см. "Монтажные профили")

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    направляющие (Телескопические)

    Accessory category:

    Направляющий рельс

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Цвет Материал Описание Наименование
Номер по каталогу Длина мм Кол во Цвет Материал Описание Наименование
55.0 В упаковке 2 шт. алюцинк сталь сталь 1,5 мм Сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк, допустимая статическая нагрузка 15 кг на пару
55.0 В упаковке 10 шт. алюцинк сталь сталь 1,5 мм Сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк, допустимая статическая нагрузка 15 кг на пару