19''-fan 1 U with front switch

Изображение для 19''-fan 1 U with front switch из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возможность использования в комбинации с блочным каркасом
  • Сетевой выключатель с подсветкой на передней панели в исполнениях для переменного тока, соединенный с дополнительным сетевым выходом с тыльной стороны; механические фиксаторы сетевого кабеля на входе и выходе (защита от случайного отсоединения)
  • Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

    19" вентиляторные блоки

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество вентиляторов
Напряжение
 
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Производитьность (m³/h) Количество вентиляторов Напряжение
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Производитьность (m³/h) Количество вентиляторов Напряжение
45.0 440.0 3 230 Вперем. тока
90.0 845.0 6 230 Вперем. тока
46.5 440.0 3 115 Вперем. тока
93.0 845.0 6 115 Вперем. тока
24.0 506.0 3 24 Впост. тока
48.0 970.0 6 24 Впост. тока