Распределительные модули по DIN 43880

Изображение для Распределительные модули по DIN 43880 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Устанавливаются на DIN-рейку
  • Для монтажа в 19" или малый распределительный бокс

    Аксессуар Категория:

    Электрические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    Энергораспределительные аксессуары

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Тип
 
Номер по каталогу Наименование Ширина мм
Номер по каталогу Наименование Ширина мм
Розетка UTE 250 В, 16 А 44.0
Розетка SCHUKO 250 В, 16 А 44.0
Автоматический выключатель 3 x 16 A 53.5
Автоматический выключатель 1 x 16 A 17.7
Предохранительный автоматический выключатель FI, 16 A, 30 мА 46.0