Крепежные детали, закладная гайка M4/M5

Изображение для Крепежные детали, закладная гайка M4/M5 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для крепления оборудования (в прямоугольных отверстиях) с резьбой M4 или M5
  • Для соответствующего стандарту заземления, в минимум одной точке крепления следует использовать закладную гайку и шайбу для заземления

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    Монтажное оборудование

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество
Тип
 
Номер по каталогу Наименование Поверхность Описание Кол-во
Номер по каталогу Наименование Поверхность Описание Кол-во
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм оцинкованная Закладная гайка M4 50
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм оцинкованная - 100
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм оцинкованная Закладная гайка для заземления, M4 10
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм оцинкованная Закладная гайка для заземления, M4 100
Сталь оцинкованная, внутренний диаметр 4,1 мм, внешний диаметр 8 мм сталь оцинкованная Шайба для заземления, M4 100
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм оцинкованная Закладная гайка M5 50
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм оцинкованная Закладная гайка M5 100
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм - Закладная гайка для заземления, M5 10
Сталь оцинкованная, для материала толщиной 1,8 - 2,6 мм - Закладная гайка для заземления, M5 100
Сталь оцинкованная, внутренний диаметр 5,1 мм, наружный диаметр 10,2 мм сталь оцинкованная Шайба для заземления, M5 100