Universal telescopic slide, 1 U, 23 - 39 kg

Изображение для Universal telescopic slide, 1 U, 23 - 39 kg из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
  • С возможностью расцепления
  • Вылет > 100 %
  • Ширина направляющей k = 9,7 мм, макс. монтажная ширина полки/ящика w = 429 мм

    Серия изделий:

    MultipacPRO

    Примечание:

  • Возможен монтаж телескопических направляющих Universal в нестандартизированных конструкциях без использования дополнительных монтажных деталей
  • Комплект крепежных деталей для монтажа на 19" монтажный уровень следует заказывать отдельно
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    направляющие (Телескопические)

    Тип:

    19" кронштейны, кронштейны и аксессуары

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Материал Вылет Y Допустимая нагрузка [kg]
Номер по каталогу Длина мм Кол во Материал Вылет Y Допустимая нагрузка [kg]
356.0 В упаковке 2 шт. сталь 381.0 39.0
406.0 В упаковке 2 шт. сталь 432.0 36.0
457.0 В упаковке 2 шт. сталь 483.0 34.0
508.0 В упаковке 2 шт. сталь 533.0 32.0
559.0 В упаковке 2 шт. сталь 584.0 29.0
610.0 В упаковке 2 шт. сталь 635.0 27.0
660.0 В упаковке 2 шт. сталь 666.0 23.0
711.0 В упаковке 2 шт. сталь 737.0 23.0