Консоль для монитора и клавиатуры (Novastar)

Изображение для Консоль для монитора и клавиатуры (Novastar) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Accessory category:

    Консоль для монитора и клавиатуры

    Applications:

    Подвеска для установки монитора с плоским экраном, клавиатуры и мыши в промышленных условиях. Открывает пространство на заводе, размещая дисплей, где это удобно для оператора. Дисплей и клавиатура можно поднимать и опускать одной рукой. Клавиатура складывается, когда не используется.

    Features:

  • Поддерживает 6-15 фунтов нагрузки с противовесом внутренней газовой пружины
  • Обеспечивает 12 дюймов вертикальной регулировки высоты
  • Переключатель рычага блокирует рычаг на месте, когда он перемещается вертикально
  • 3 x 3-in. и 4 x-4 дюйма. Схема крепления VESA подходит для большинства мониторов с плоским экраном
  • Ручка поворачивается на 340 градусов на конце монитора и на 180 градусов на конце крепления
  • Дисплей наклоняется вперед на 15 градусов и назад на 45 градусов, чтобы уменьшить блики
  • Складывается в пределах 5 дюймов стены
  • Дисплей и уровень останова клавиатуры при вертикальном перемещении
  • Боковой кабельный менеджер защищает кабели и шнуры от натяжения или натирания
  • Легко устанавливается на стене или на вертикальной поверхности
  • VELCRO® включен для прикрепления клавиатуры к монтажной поверхности (VELCRO является товарным знаком Velcro Industries B.V.)
  • Монитор, клавиатура и мышь не включены
  • Specifications:

  • Алюминиевая конструкция
  • RAL 7035 светло-серая отделка
  • Противовес газовой пружины

Bulletin Number:

  • VM5
  • Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

     
    Номер по каталогу A mm B mm C mm Наименование Вес рукоятки kg
    Номер по каталогу A mm B mm C mm Наименование Вес рукоятки kg
    539 635 651 Syspend Monitor and Keyboard Arm 9.07