Передняя ручка, цельная, ширина 12,2 мм, прямая / угловая конструкция

Изображение для Передняя ручка, цельная, ширина 12,2 мм,  прямая / угловая конструкция из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Допустимая статическая нагрузка 30 кг на пару
  • Привинчивается сзади

    Серия изделий:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Comptec
  • EuropacPRO
  • Примечание:

    Комплект крепежных деталей заказывается отдельно.

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    передняя панель

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
высотой U
Тип
Цвет / поверхность
 
Номер по каталогу измерение A мм измерение E [мм] Цвет/Поверхность Type Применение Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
Номер по каталогу измерение A мм измерение E [мм] Цвет/Поверхность Type Применение Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
41.0 25.0 анодированная Прямоугольная версия Для 1 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
69.0 55.0 анодированная Прямоугольная версия Для 2 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
69.0 55.0 анодированная, черный Прямоугольная версия Для 2 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
57.5 44.5 анодированная Прямоугольная версия Дюймовые корпуса 10
102.0 88.0 анодированная Прямоугольная версия Для 3 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки 10
102.0 88.0 анодированная, черный Прямоугольная версия Для 3 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки 10
102.0 88.0 анодированная Угловая версия Для 3 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки 10
132.0 120.0 анодированная Прямоугольная версия Для 4 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
132.0 120.0 анодированная, черный Прямоугольная версия Для 4 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
146.4 133.4 анодированная Прямоугольная версия Дюймовые корпуса 10
146.0 133.4 анодированная Угловая версия Для 4 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки 10
194.0 180.0 анодированная, черный Прямоугольная версия Для 5 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
194.0 180.0 анодированная Прямоугольная версия Для 5 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса 10
249.0 235.0 анодированная Прямоугольная версия Для 6 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки (6, 9 U) 10
249.0 235.0 анодированная Угловая версия Для 6/9 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки 10
249.0 235.0 анодированная, черный Прямоугольная версия Для 6 U 19" передние панели, Дюймовые корпуса, europacPRO Боковая стенка С отверстиями для ручки (6, 9 U) 10