Вентилятор с фильтром FL 600 - доступны за пределами США

Изображение для Вентилятор с фильтром FL 600 - доступны за пределами США из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Степень защиты IP 54, NEMA, тип 12
  • Возможно переоборудование с режима нагнетания на режим вытяжки
  • Удобный монтаж фиксацией без использования инструментов(возможен монтаж на винтах)
  • Производительность 640 м3/ч

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

    Вентиляторы с воздушным фильтром

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Напряжение
 
Номер по каталогу Напряжение
Номер по каталогу Напряжение
115 Вперем. тока
230 Вперем. тока