Термостат с интегрированным датчиком температуры

Изображение для Термостат с интегрированным датчиком температуры из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 20715-002
Back To Product
  • Для включения калориферов или вентиляторов
  • Диапазон регулировки 5 - 60 °C

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

    контроль температуры

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Описание Термостат со встроенным датчиком температуры и с крепежными деталями
Bысота x ширина x глубина [мм] 75 x 75 x 25
Диапазон регулировки [°C] 5 … 60 °C
Гистерезис переключения [K] 0.5 K
Нагрузка на контакты (активная/индуктивная) [A] Калорифер (клемма 1 – 2) 10 А / 4 А Вентилятор (клемма 1 – 3) 5 A / 2 A
Контакты Переключающий, 1-полюсный
Напряжение [VAC] 200 ... 250 В~
Способ крепления На винтах, или клипсами к опорному рельсу