С-рельсах, Кабельныезажимы

Изображение для С-рельсах, Кабельныезажимы из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для фиксации кабелей на C-рельсах и планках крепления

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    Прокладка кабеля

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
 
Номер по каталогу Кол во Описание Наименование B мм
Номер по каталогу Кол во Описание Наименование B мм
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 18—22 мм, Для фиксации кабелей диаметром от 18 до 22 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 26.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 22—26 мм Для фиксации кабелей диаметром от 22 до 26 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 30.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 26—30 мм Для фиксации кабелей диаметром от 26 до 30 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 34.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 30 ... 34 мм, в упаковке 10 шт. Для фиксации кабелей диаметром от 30 до 34 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 38.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 34 ... 38 мм Для фиксации кабелей диаметром от 34 до 38 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 45.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 38 ... 42 мм Для фиксации кабелей диаметром от 38 до 42 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 48.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей 42-46 мм Для фиксации кабелей диаметром от 42 до 46 мм на С‐рельсах и планках крепления кабелей 51.0
В упаковке 10 шт. для жгута кабелей диаметром 46—50 мм Для фиксации кабелей диаметром от 46 до 50 мм на С-рельсах и планках крепления кабелей 54.0