Основные блоки управления шкафа, Концентратор для подключения четырех датчиков

Изображение для Концентратор для подключения четырех датчиков из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Подключение (сигналы и электропитание) через разъем RJ 12 к панели электропитания с дистанционным контролем и управлением или к системе управления шкафом
  • Подключение до четырех датчиков, т. е. возможна передача до 16 измеренных значений (датчик температуры, датчик температуры и влажности, датчик разности давлений, беспотенциальный контакт, датчик скорости воздушного потока)
  • Подключенные датчики распознаются автоматически
  • К базовому блоку датчики подключаются через разъем RJ12

    Примечание:

    Дополнительные датчики, например детектор дыма, датчик вибрации, течи и т. д. предоставляются по отдельному запросу

    Аксессуар Категория:

    Электрические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    Шкафы мониторинг / управление

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Номер по каталогу Описание
Номер по каталогу Описание
1 airflow sensor
Dual potential-free contact sensor
1 differential pressure and 1 temparature sensor
3 temparature and 1 humidity/temparature combi sensor
1 temparature sensor
1 temparature and 1 humidity/temparature combi sensor
2 temparature and 2 humidity/temparature combi sensor