Полка, выдвижна (Universal Eurorack), на полную глубину / Уменьшенная глубина

Изображение для Полка на стойке Universal, выдвижная, укороченная на 100 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Допустимая нагрузка 50 кг
  • Способ крепления Телескопические направляющие навешиваются на стойки шкафа (полки привинчиваются)

    Серия изделий:

    Eurorack

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    полка

    Accessory category:

    Полка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

??? ?????? ???????? ??
Для шкафов шириной мм
Версия
 
Номер по каталогу Кол во Для глубины шкафа Eurorack Для ширины шкафа Eurorack Описание Наименование
Номер по каталогу Кол во Для глубины шкафа Eurorack Для ширины шкафа Eurorack Описание Наименование
1 шт. 600.0 600.0 на полную глубину Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, телескопическая направляющая и замок с Т‐образной ручкой заказываются отдельно
1 шт. 600.0 600.0 укороченные (t-100) Сталь, 1,5 мм, RAL 7021, телескопическая направляющая и замок с Т‐образной ручкой заказываются отдельно
1 шт. 800.0 600.0 укороченные (t-100) -
1 шт. 800.0 600.0 на полную глубину -
1 шт. 600.0 800.0 на полную глубину -
1 шт. 600.0 800.0 укороченные (t-100) -
1 шт. 800.0 800.0 на полную глубину -
1 шт. 800.0 800.0 укороченные (t-100) -