Полка стационарная (Varistar), на полную глубину / Уменьшенная глубина, RAL 7021 / RAL 7035

Изображение для Полка, на полную глубину из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • 1 U, с заземлением
  • Для крепления непосредственно на каркасе VARISTAR
  • Сталь 1,5 мм
  • Допустимая статическая нагрузка 75 кг

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

    Для монтажа укороченных полок дополнительно требуется 2 заглубляющих монтажных рельса, которые следует заказывать отдельно

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Accessory category:

    Полка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Глубина мм
Цвет
Версия
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Для шкафов шириной мм Цвет Для шкафов глубиной мм Описание Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Для шкафов шириной мм Цвет Для шкафов глубиной мм Описание Наименование
479.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 600.0 укорочен на 100 мм -
497.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 600.0 укорочен на 100 мм -
497.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 600.0 на полную глубину -
497.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 600.0 на полную глубину -
597.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 800.0 укорочен на 100 мм -
697.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 800.0 укорочен на 100 мм -
697.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 800.0 на полную глубину -
697.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 800.0 на полную глубину -
797.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 900.0 на полную глубину -
797.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 900.0 на полную глубину -
897.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 1000.0 на полную глубину -
897.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 1000.0 на полную глубину -
997.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 1100.0 на полную глубину -
997.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 1100.0 на полную глубину -
1097.0 544.0 1 шт. 600.0 7021 1200.0 на полную глубину Сталь 1,5 мм, крепление на каркас, допустимая статическая нагрузка 75 кг, 1 U, с заземлением
1097.0 544.0 1 шт. 600.0 7035 1200.0 на полную глубину -
479.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 600.0 укорочен на 100 мм -
479.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 600.0 на полную глубину -
497.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 600.0 укорочен на 100 мм -
497.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 600.0 на полную глубину -
597.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 800.0 укорочен на 100 мм Сталь 1,5 мм, допустимая статическая нагрузка 75 кг, 1 U, глубина 597 мм, с заземлением; заглубляющий монтажный рельс заказывается отдельно
597.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 800.0 укорочен на 100 мм 1 U, глубина 597 мм, сталь 1,5 мм, допустимая статическая нагрузка 75 кг, с заземлением
697.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 800.0 на полную глубину Сталь 1,5 мм, допустимая статическая нагрузка 75 кг, 1 U, глубина 697 мм, с заземлением; заглубляющий монтажный рельс заказывается отдельно
697.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 800.0 на полную глубину 1 U, глубина 697 мм, сталь 1,5 мм, допустимая статическая нагрузка 75 кг, с заземлением
797.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 900.0 на полную глубину -
797.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 900.0 на полную глубину -
897.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 1000.0 на полную глубину Сталь 1,5 мм, крепление на каркас, допустимая статическая нагрузка 75 кг, 1 U, с заземлением
897.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 1000.0 на полную глубину -
997.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 1100.0 на полную глубину Сталь 1,5 мм, крепление на каркас, допустимая статическая нагрузка 75 кг, 1 U, с заземлением
997.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 1100.0 на полную глубину -
1097.0 744.0 1 шт. 800.0 7021 1200.0 на полную глубину Сталь 1,5 мм, крепление на каркас, допустимая статическая нагрузка 75 кг, 1 U, с заземлением
1097.0 744.0 1 шт. 800.0 7035 1200.0 на полную глубину -