Передняя ручка, составная, ширина 12 мм

Изображение для Передняя ручка, составная, ширина 12 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая статическая нагрузка 10 кг на пару
  • Привинчивается спереди
  • Из трех частей, средняя часть из алюминиевого профиля, торцы из пластмассы, армированной стекловолокном

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    передняя панель

    Тип:

    Ручка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
высотой U
 
Номер по каталогу Кол во Для корпусов высотой [U] Цвет/Поверхность Высота U измерение A мм измерение E [мм]
Номер по каталогу Кол во Для корпусов высотой [U] Цвет/Поверхность Высота U измерение A мм измерение E [мм]
В упаковке 1 комплект 4 анодированная 3 87.5 73.5
В упаковке 1 комплект 4 анодированная 3 146.0 133.4
В упаковке 1 комплект 4 анодированная 3 102.0 88.0
В упаковке 1 комплект - анодированная 4 134.0 120.0
В упаковке 1 комплект - анодированная 5 194.0 180.0
В упаковке 1 комплект 6,9 анодированная 6 249.0 235.0