Монитор, клавиатура, сенсорная панель, 1 U

Изображение для Монитор, клавиатура, сенсорная панель, 1 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Клавиатура с немецкой, английской или французской раскладкой (подключение к разъемам PS2 или USB)
  • Монтаж с регулируемой глубиной установки с разным шагом монтажных профилей; глубина установки (расстояние между 19-дюймовыми профилями) 560 - 800 мм (меньшая глубина по запросу)
  • Другие исполнения по запросу – С шаровым манипулятором и цифровым блоком – Раскладка клавиатуры для английского (США), арабского, бельгийского, датского, испанского, итальянского, португальского, русского, чешского, финского, шведского и швейцарских языков – С DVI-разъемом
  • Выдвижной цветной 17-дюймовый монитор TFT, 1 U (разрешение 1280 x 1024, SXGA, подключение к VGA- интерфейсу)
  • Встроенная сенсорная панель (подключение к разъемам PS2 или USB)
  • Блок питания: широкий диапазон входных напряжений (номинальное напряжение 110—240 В перем. тока), блоки питания 12, 24 и 48 В пост. тока по запросу

    Аксессуар Категория:

    Электрические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    Мониторы, клавиатуры

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Описание Кол-во
Номер по каталогу Описание Кол-во
Французская раскладка клавиатуры 1
Английская раскладка клавиатуры 1
Немецкая раскладка клавиатуры 1