Вентиляторы/запасные вентиляторы с питанием от сети переменного тока

Изображение для Вентиляторы/запасные вентиляторы с питанием от сети переменного из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Вентиляторы/запасные вентиляторы с питанием от сети переменного тока (Соединительный кабель и защитную решетку следует заказывать отдельно)

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

  • циркуляционный вентиляторный блок / замена циркуляционный вентиляторный блок
  • Обогреватель

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Напряжение
 
Номер по каталогу Наименование Height mm Потребляемая мощность (W) Напряжение Воздушный поток (m³/h)
Номер по каталогу Наименование Height mm Потребляемая мощность (W) Напряжение Воздушный поток (m³/h)
Type A 25 8.0 230 Вперем. тока 84
Type B 25 14.0 230 Вперем. тока 108
Type C 38 15.0 230 Вперем. тока 162
Type A 25 8.0 115 Вперем. тока 84
Type B 25 14.0 115 Вперем. тока 108
Type C 38 15.0 115 Вперем. тока 162