Вентиляторы/запасные вентиляторы постоянного тока

Изображение для Вентиляторы/запасные вентиляторы постоянного тока из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

    циркуляционный вентиляторный блок / замена циркуляционный вентиляторный блок

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
Напряжение
 
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Напряжение Воздушный поток (m³/h) Высота мм
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Напряжение Воздушный поток (m³/h) Высота мм
8.0 12 Впост. тока 140 32
8.0 12 Впост. тока 184 38
5.3 24 Впост. тока 171 25.5
8.0 24 Впост. тока 184 38
8.0 48 Впост. тока 184 38